CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99
CNC short drill chucks
N.º de identificação 23002469
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Projecting length: 99 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technology | CNC short drill chucks |
|---|---|
| Series | CNC short drill chucks |
| Toolholder interface | JIS-BT 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 99 mm / 3.9" |
| Projecting length L1 [mm] | 99.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| Weight [kg] | 4.28 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Versione
Per il serraggio di utensili con gambi cilindrici
Grado di bilanciatura
G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adatto per utensili con adduzione interna del refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta