MTTA HSK-A 63 MK1x100
Morse taper mountings with tangs
Ident.-Nr. 23000518
MTTA HSK-A 63 MK1x100, Toolholders
- Morse taper mountings with tangs
- Series: Morse taper mountings with tangs
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Morse taper: MK 1
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | Morse taper mountings with tangs |
|---|---|
| Series | Morse taper mountings with tangs |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| MK size | MK 1 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Weight [kg] | 0.91 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande