AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76
Thread Shank Adaptors, Conical
ID 23005035
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Conical
- Series: Thread Shank Adaptors, Conical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M16
- Projecting length: 76 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich