arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76 Similar a la imagen

AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76

Adaptador vástago roscado, cónico

N.º de identificação 23005018

AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76, Portaherramientas
  • Adaptador vástago roscado, cónico
  • Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 76 mm
  • Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cónico
Serie Adaptador vástago roscado, cónico
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 23.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Peso [kg] 0.7
Resistente a la refrigeración

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta