arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51 Ilustração semelhante

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51

Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos

Ident.-Nr. 1313756

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 51 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Série Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M12
D2 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.71
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich