arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76 Illustrazione simile

AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76

Adattatori gambo filettato cilindrici

ID 1313761

AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76, Portautensili
  • Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Lunghezza di proiezione: 76 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technology Thread Shank Adaptors, Cylindrical
Series Thread Shank Adaptors, Cylindrical
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Thread tightening bolt G M12
D2 [mm] 21.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 50.0
Weight [kg] 0.77
Coolant-proof yes

Version
For clamping screw-in milling cutters

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request