WEL HSK-A 50 Ø6x65
WELDON エンドミルホルダー
ID 263510
WEL HSK-A 50 Ø6x65, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: HSK-A 50
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 65 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Détails techniques
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M6 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。