Nossas garras paralelas padrão incluem garras pequenas, universais, de longo curso e vedadas para manuseio seguro e preciso de peças. Eles podem manusear peças com pesos entre alguns gramas e 80 kg e são adequados para muitas aplicações, desde salas limpas até áreas de trabalho potencialmente explosivas. A capacidade de equipar as garras com sistemas de sensores indutivos, chaves magnéticas ou garras específicas para peças melhora sua funcionalidade, confiabilidade do processo e produtividade. Além disso, ajustes de design inovadores, como guia multidentada, são combinados com tecnologia de produção de última geração para torná-los robustos e confiáveis e, portanto, um investimento seguro com uma longa vida útil.
Die mechanische Greifkrafterhaltung stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. Außerdem lässt sich die Greifkrafterhaltung auch als Greifkrafterhöhung oder für einfach wirkendes Greifen nutzen.
Die Umgebungstemperatur beschreibt die Temperatur der Luft bzw. des direkten Einsatzumfelds, in dem ein Greifer betrieben wird (und nicht die Werkstücktemperatur, da diese im Normalfall deutlich über der Umgebungstemperatur liegt). Bei Umgebungstemperaturen von über 130 °C bieten wir ebenfalls Sonderlösungen an. Gerne prüfen wir Ihren Anwendungsfall anhand Ihrer spezifischen Prozessdaten.
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Beispiel: - bei Katalogangabe Werkstückgewicht 5 kg Greifkraft des Greifers 1000 N Reibwert μ 0,1; Sicherheit 2; g 9,81
Für unterstützte Robotersysteme stellen wir spezifische Adapterplatten, Kabelkits und Software-Plugins bereit. Dadurch wird eine standardisierte mechanische Anbindung sowie die softwareseitige Inbetriebnahme und Integration vereinfacht. Ihr Zielsystem ist nicht aufgelistet? Sprechen Sie uns gerne an!
Für unterstützte Steuerungssysteme stellen wir spezifische Softwareressourcen (bspw. Funktionsbausteine oder Parametersätze) bereit. Dadurch wird die softwareseitige Inbetriebnahme und Integration vereinfacht. Ihr Zielsystem ist nicht aufgelistet? Sprechen Sie uns gerne an!