arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI HSK-A 63 Ø10x80 유사 그림

WHI HSK-A 63 Ø10x80

Whistle Notch 설치부

ID 23001975

WHI HSK-A 63 Ø10x80, 툴홀더
  • Whistle Notch 설치부
  • 시리즈: Whistle Notch 설치부
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
Tecnologia Suportes Whistle Notch
Série Suportes Whistle Notch
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 40.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M8
G1 M10
Peso [kg] 1.04
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835E/6359HE

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação e parafuso de ajuste de comprimento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta