Torres híbridas
Torres híbridas
Torres com alta redução de vibração, compostas por um núcleo de fundição mineral embutido em uma capa de aço.
Descrição
Vorteile – Ihr Nutzen
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften
Erhöhung der Standzeiten bei Zerspanungswerkzeugen - Große Gestaltungsfreiheit bezüglich Formgebung und Baugrößen
Sehr schnell und flexibel in der Herstellung - Geringe Wärmeleitfähigkeit
Reagiert nur langsam auf Temperaturveränderungen - Kostengünstigere Herstellung als reiner Mineralguss
Keine Konstruktion und Herstellung von Negativ-Formen benötigt - Leichter als Stahl- oder Graugusstürme
Höhere Zuladung an Werkstücken möglich - Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
Einsatz auch bei Bearbeitungen mit aggressiven und abrasiven Medien möglich
Optionen und spezielle Informationen
- SCHUNK Aufspanntürme in Hybridtechnologie bestehen aus einem Mineralgusskern mit einem Stahlmantel und vereinen die Vorteile beider Werkstoffe.
- SCHUNK Aufspanntürme in Hybridtechnologie bestehen aus einem Mineralgusskern mit einem Stahlmantel. Die herausragende Eigenschaften von Mineralguss sind das geringe Gewicht des Werkstoffs und vor allem die hervorragende Schwingungsdämpfung. Durch das leichtere Material haben die Aufspanntürme ein geringeres Eigengewicht. Deutlich schwerere Werkstücke können gespannt und somit die maximale Belastbarkeit moderner Tischkonstruktionen optimal ausgenutzt werden. Die ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften wiederum sorgen für entscheidende wirtschaftliche Vorteile und ermöglichen höhere Zerspangeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringerem Werkzeugverschleiß und bester Oberflächengüte.
- Die ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften wiederum sorgen für entscheidende wirtschaftliche Vorteile und ermöglichen höhere Zerspangeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringerem Werkzeugverschleiß und bester Oberflächengüte.
- Die Stahlummantelung bietet alle unschlagbaren Eigenschaften und Vorteile der SCHUNK Aufspannkörper in stabiler Hohlkörper-Bauweise durch hervorragende Materialqualität, perfekte Genauigkeit und feinstgefäste Aufspannflächen.