arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCML 1000 Abbildung ähnlich

ROTA NCML 1000

Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung

ID 809004

Hybridspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen Zentrier- und Magnetspannfutter
  • Backenschnellwechselsystem mit Mehrfachkreuzversatz
  • Verschlossene Futterbohrung
  • Zentrierfutter: ROTA-S plus 2.0 200
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit Entmagnetisierungszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø 1000 x 240.5 mm
  • Hub pro Backe: 7 mm
  • Max. Zentrierkraft: 100 kN
  • Max. Magnethaltekraft: 160 N/cm²
  • Magnetspannbereich: 220 - 1000 mm
  • Anzahl Pole: 18
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Netzspannung: 400 V / 50 Hz
  • Max. Drehzahl: 320 1/min
  • Gewicht: 1110 kg
Max. Drehzahl [1/min] 320.0
Max. Zentrierkraft [kN] 100.0
Max. Magnethaltekraft [N/cm²] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 120.0
Min. Magnetspannbereich [mm] 220.0
Max. Magnetspannbereich [mm] 1000.0
Hub/Backe [mm] 7.0
Anzahl Pole 18.0
Anzahl Kanäle 3.0
Netzspannung 400 V / 50 Hz
Eigenmasse [kg] 1110.0

Lieferumfang
Hybridspannfutter, weiche Aufsatzbacken, Betätigungsschlüssel, Montageschlüssel, Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung