ROTA NCML 1600
수동 공작물 센터링 포함 하이브리드 척
N.º de identificação 809003
하이브리드 척, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 센터링 및 자기 척
- 다중 텅앤그루브 포함 죠 퀵 체인지 시스템
- 닫힌 관통 구멍
- 센터링 척: ROTA-S plus 500
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: 이중 AlNiCo
- 자기 소거 사이클 있음
- 치수: Ø 1600 x 250.5 mm
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 최대 센터링 힘: 270 kN
- 최대 자기 유지력 (magnetic holding force): 160 N/cm²
- 자석 클램핑 범위: 540 - 1600 mm
- 기둥 수: 30
- 채널 수: 6
- 주 전압: 400 V / 50 Hz
- 최대 회전 속도: 230 1/min
- 중량: 2920 kg
Detalhes técnicos
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 230.0 |
|---|---|
| Maximální středicí síla [kN] | 270.0 |
| Max. magnetická přídržná síla [N/cm²] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 320.0 |
| Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 540.0 |
| Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 1600.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Počet pólů | 30.0 |
| Počet kanálů | 6.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 50 Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2920.0 |
Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě