ROTA NCR-A
Sealed 6-jaw power lathe chuck
Sealed 6-jaw power lathe chuck with pendulum mechanism for low-deformation clamping and maintenance intervals three times as long.
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 密封式动力车床卡盘
显著延长了维护间隔 - 满足高质量要求的精密角杆动力车床卡盘
可获得理想的加工效果 - 角杆系统的高效性
高夹持力保证夹持过程可靠 - 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 介质通孔(冷却剂或空气)为标准可选项,集成于卡盘体中
取决于应用的灵活性 - 低高度设计
最大化利用机床空间 - 薄壁工件变形敏感夹持
工件圆柱度 - 精准夹持非圆柱型的工件
非常适用于铸件 - 转环简化并优化了顶爪的镗孔/加工
顶爪镗孔/机加工期间便于搬运 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 密封 6 爪补偿卡盘,用于对薄壁工件进行变形敏感夹紧
ROTA NCR-A 带有一个中心卡盘活塞,其内部有三个相互间隔 120° 的摆动体。每个摆动体均连接两个基爪。这样保证在六个触点之间工件定心,这些触点可成对调整。由于夹紧力方向朝向卡盘中心,因此实现了最佳的定心性能,无需再调整工件尺寸。 - 位于锯齿型卡爪接口上的特殊密封件和雄克 ROTA NCR-A 的活塞可防止润滑脂溢出,并防止夹紧力逐渐消失。此外,密封件还能阻止碎屑或污物进入卡盘体。这可以提高工艺可靠性,延长维护间隔,也就是说润滑周期更长,无需经常清洁车床卡盘。