Sistema de troca rápida de paletes para aplicações de fresamento fácil
适于便捷铣削应用的快换系统
适用于有限空间的创新技术
SCHUNK 的 VERO-S NSE mini 是一款高度仅为 20 mm 的非常平整且能够快速更换的托盘系统。和 NSE plus 相比,NSE mini 的下拉力较低,更为适合轻型切削任务。因其小巧的设计,可以实现最小和可变的钻孔布置。 通过弹簧弹力夹持,无能源消耗;而且以自锁和适形的方式进行夹持。6 bar 的气动系统压力,即足以打开模块。