Módulos individuais NSE mini 90
Módulos de fixação
Miniaturní upínací moduly pro aplikace s lehkou silou, jako je obrábění hliníku nebo plastu nebo použití na měřicích zařízeních. Moduly upínání nulového bodu s pohonem pomocí hnacího kroužku a tří plochých upínacích smykadel s patentovanou koncepcí pohonu.
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Konstrukce s nízkou výškou
Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje - Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita. - Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace - Integrované monitorování smykadla
Může být použito v automatizovaných aplikacích
Možnosti a zvláštní informace
- Extrémně nízký, pneumatický systém pro rychlou výměnu palet
VERO-S NSE mini se používá pro menší aplikace a ideálně doplňuje největší modulární systém SCHUNK. Tento modul, který je vysoký jen 20 mm rozšiřuje řadu VERO-S firmy SCHUNK o extrémně plochý upínací systém nulového bodu. NSE mini disponuje nižšími vtahovacími silami než NSE3 a je zvlášť vhodný pro lehké obráběcí úkoly. - S pomocí NSE mini 90 je možné provádět vysoce flexibilní nejmenší a variabilní rozměry. Proto se modul specializuje na přímé upínání obrobků, upínání palet a montážní manipulaci. S výškou pouhých 20 mm umožňuje maximální využití prostoru stroje u menších obráběcích strojů a může být jednoduše a rychle dodatečně namontován.