arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Quick-change pallet system for micro-machining applications

The world´s flatest quick-change pallet module

The VERO-S NSE mikro miniature module transfers the effect of a rapid part-change with the SCHUNK VERO-S quick-change pallet system to a new level. For the first time it is now possible to change even the smallest components at a repeat clamping accuracy of < 0.005 mm in a matter of seconds. At a height of only 12 mm and an outer diameter of Ø 49 mm, it is the world's flattest quick-change pallet module.

Our performance promise. Your benefits.

  • Up to 90% reduction of set-up costs
  • Repeat accuracy < 0.005 mm
  • Extremely flat and small quick-change pallet module
  • Pull-down forces up to 400 N
  • Form-fit, self-locking connections
  • NSE mikro 포함 클램핑 스테이션

    NSE mikro 포함 클램핑 스테이션

    VERO-S NSE mikro 모듈이 있는 마이크로 적용분야 클램핑 스테이션은 클램핑 장치의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반이 됩니다.
    Mostrar série
    NSE mikro용 빈 클램핑 팔레트

    NSE mikro용 빈 클램핑 팔레트

    VERO-S 클램핑 스테이션 배치 및 클램핑 장치가 있는 고객맞춤식 디자인을 위한 빈 클램핑 팔레트입니다.
    Mostrar série
    개별 모듈 NSE mikro

    개별 모듈 NSE mikro

    VERO-S NSE mikro 시리즈의 퀵 체인지 팔레트 모듈은 스테인리스강으로 제작되었고 “소형 적용분야”에 사용됩니다.
    Mostrar série
    NSE mikro용 클램핑 핀

    NSE mikro용 클램핑 핀

    클램핑 모듈이 있는 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
    Mostrar série