arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
S5A-G5 160

S5A-G5 160

Castanha de aperto de 5 eixos

N.º de identificação 1471198

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 5 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 58,5 x 50 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.8 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 73 mm
  • Grip-Stufe: 22 - 82 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 66 - 126 mm
  • Grip-Stufe: 75 - 135 mm
Largura [mm] 80.0
Altura [mm] 50.0
Adequado para 160
Peso [kg] 0.8

Lieferumfang
5-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben