arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KTR 160 Illustration similaire

KTR 160

Ébauche de mors rapportés percée

N.º de identificação 402122

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 3.5 kg
Ancho [mm] 80.0
Altura [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Indicado para 160
Peso [kg] 3.5

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto