WDM-5X-BP 235-235-50
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
ID 1398172
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 안전한 하부 구조의 기본 높이 연장
- 그리드 플레이트의 대형 구멍용
- 치수: 235 x 235 x 50 mm
- 중량: 15.3 kg
Información técnica
| Comprimento [mm] | 235.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 235.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 15.3 |
Escopo de fornecimento
Extensão de altura básica; sem parafusos de fixação