GFA 160-50-13.5
Feixo de molas castanha "pull-down"
N.º de identificação 1373306
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Feixo de molas castanha "pull-down"
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 13,5 mm
- Peso: 0.39 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 13.5 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.39 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사