GFB 100-34-10
Mola prato castanha "pull-down"
N.º de identificação 430191
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mola prato castanha "pull-down"
- Interface 1: W-100-1
- Dimensões: 100 x 34 x 10 mm
- Peso: 0.16 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 34.0 |
| Svazek | unidade |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben