GFB 160-49-12
Mola prato castanha "pull-down"
N.º de identificação 430266
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mola prato castanha "pull-down"
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 49 x 12 mm
- Peso: 0.28 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 12.0 |
| Výška [mm] | 49.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.28 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby