SGKSE-R 65-49-39
Elementos de fixação de cunha
Ident.-Nr. 1329346
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 楔形夹紧元件,齿状
- 适用于: KSM2 90
- 尺寸: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- 重量: 0.8 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 49.0 |
| 高度 [mm] | 39.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
系统爪