arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PSC Ø16h6-M12-37.5 Similar a la imagen

PSC Ø16h6-M12-37.5

Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

ID 1398391

In stock
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

Propiedades del producto:
  • Tornillos de ajuste
  • Para fijar un perno de sujeción sin anillo
Datos técnicos:
  • Diámetro del cabezal: 20.9 mm
  • Diámetro de ajuste: 12h6
  • Rosca : M12
  • Longitud del tornillo: 37.5 mm
  • Peso: 0.1 kg
Kopfdurchmesser [mm] 20.9
Passdurchmesser 12h6
Gewinde M12
Schraubenlänge [mm] 37.5
Gewicht [kg] 0.1

Lieferumfang
Passschraube