PSC Ø16h6-M16-43.5
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
ID 1398392
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 피팅 나사
- 칼라 없는 클램핑 고정용
- 헤드 직경: 20.9 mm
- 장착 직경: 16h6
- 스레드 : M16
- 나사 길이: 43.5 mm
- 중량: 0.1 kg
技术细节
| Diamètre de tête [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diamètre d'ajustement | 16h6 |
| Filetage | M16 |
| Longueur de vis [mm] | 43.5 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis épaulée