arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-S-E 165 Ilustração semelhante

SBS-S-E 165

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 1300316

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Protection sleeve with spray nozzles
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • The coolant can be applied directly to the workpiece by means of an integrated spray nozzle
  • Suitable for: ROTA NCE 165-53 KV
Technical data:
  • Diameter: 32 mm
  • Weight: 0.9 kg
ØA [mm] 53.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 39.0
H M6x10
Gewicht [kg] 0.9