Placa de expansão para ROTA-S plus 2.0
Eixo de expansão padrão
Placa segmentado ou I.D. fixação em combinação com placa manual de 3 castanhas ROTA-S plus 2.0 em design modificado. Para uso do vario M, um cone adicional deve ser retificado no furo da placa; deve ser encomendado separadamente.
Description
利点と特長
- 旋盤用チャックを交換せずに、拡張アーバー上で簡単に切り替えることができます。
最小内径の高精度クランピング - 目視確認可能な安全装置
高い操作安全性 - 人間工学に基づいた、軽量・安全スパナレンチ
簡単な操作を保証 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
高い振れ精度とジョー交換の繰り返し精度
オプション、その他
- ROTA-S plus 2.0 旋盤手動チャック用アーバー
小さいクランプ内径は、ROTA-S plus 2.0 (サイズ 200 および 250) に vario M アーバーを追加することでクランプできます。vario M アーバーは 4 サイズが用意されており、内径 20 ~ 80 mm の正確なクランプが可能です。vario M は旋盤用チャックに直接固定できます。セットアップ時間は 5 分以下です。 - vario M の使用には、追加コーンを別途注文して、それを貫通穴に挿入する必要があります。