arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z195-C8 Abbildung ähnlich

FFV Z195-C8

Flansch Standard

ID 836122

Tempo di consegna su richiesta
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z195
  • Maschinenseite: ISO 702-3 Nr. 8
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 223.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 171.4 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Durchlass: 136.2 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-3 Nr. 8
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 171.4
Höhe [mm] 28.0
Durchlass [mm] 136.2
Gewicht [kg] 4.7

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben