FFV Z155-D6
Placa adaptadora padrão
Ident.-Nr. 836212
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas pneumaticamente
- Lado da placa: Z155
- Lado da máquina: ISO 702-2 Nr. 6
- Círculo de arremesso da placa: 180 mm
- Círculo de passo do fuso: 133.4 mm
- Altura: 35 mm
- Furo de passagem: 103.2 mm
- Peso: 3.6 kg
Technische Details
| Chuck side | Z155 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Chuck pitch circle [mm] | 180.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 133.4 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Through-hole [mm] | 103.2 |
| Weight [kg] | 3.6 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws