arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FF-T1 Z100-A4 Illustration similar

FF-T1 Z100-A4

Standard adapter plate

ID 803010

Standard adapter plate

Product features:
  • Direct flange
  • For hydraulically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z100
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 4
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 82.6 mm
  • Spindle pitch circle: 82.6 mm
  • Height: 12 mm
  • Through-hole: 61 mm
  • Weight: 0.4 kg
Lado da placa Z100
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 4
Círculo de arremesso da placa [mm] 82.6
Círculo de passo do fuso [mm] 82.6
Altura [mm] 12.0
Furo de passagem [mm] 61.0
Peso [kg] 0.4

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem