arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR 140 Illustrazione simile

STR 140

Morsetti riportati non lavorati

ID 1349709

Delivery time on request
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 140
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 62 x 70 x 35 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 1.1 kg
Larghezza [mm] 70.0
Altezza [mm] 35.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 140
Peso [kg] 1.1

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati