arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

N.º de identificação 1366710

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 81 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.2 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 24 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 115 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 59 kN
  • Revoluciones máx.: 4000 1/min
  • Peso: 49.3 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 115.0
Max. actuating force [kN] 59.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 24.0
Moment of inertia [kgm²] 0.48
Weight [kg] 49.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual