arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Estações de fixação

N.º de identificação 1375448

Estação de fixação padrão

  • NSE3 138-V4 1 via
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Proteção anti rotação de quatro vias 90°
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 7.1 kg
Length [mm] 150.0
Width [mm] 198.0
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Weight [kg] 7.1

Scope of delivery
Clamping station, sealing nipple, dust protection caps, operating manual; without clamping pin, without indexing pins, without cylindrical clamps