BSWS-ABR
Blanque de dedo
Os blanques de dedo com sistema de troca rápida de castanhas permitem trocas rápidas e manuais de dedos da garra. A interface mecânica para a garra já está integrada. Somente a geometria específica da peça precisa ser usinada no blanque de dedo.
Outro efeito é que não há mais furos de fixação que atrapalham nos contornos dos dedos para blanques de castanha com BSWS.
Outro efeito é que não há mais furos de fixação que atrapalham nos contornos dos dedos para blanques de castanha com BSWS.
Descrição do Produto
Advantages – Your benefits
- Universal application possibilities
By using the BSWS, just one single gripper is necessary for various applications - Manual jaw change via locking mechanics
easy and fast for a high gripper flexibility - Firm up to the maximum loadability of the base jaws
by safe adaption and connection with screws - Finger and jaw blanks already feature the mechanical interface to the gripper
and the customer only needs to machine the blank to the specific workpiece geometry. - Matching finger blanks
for common gripper types - Easy mounting
due to standardized drilling pattern - High replacement accuracy
de to centering - Clamping contour
can be fast and easy machined
Options and special information
- Material of the finger blanks
The finger blanks are alternativ available in high-strength aluminum alloy ABR or in hardenable steel SBR. - Hardening of BSWS-SBR
Every assambled single component has to be disassambled before hardening.