GPL 125-32-13.5
Barra de posicionamento
ID 430238
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Barra de posicionamento para castanha de aperto escalonado com porca em T
- incl. 2 parafusos de fixação M8
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 32 x 13,5 mm
- Peso: 0.31 kg
Technical details
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 13.5 |
| Altura [mm] | 32.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.31 |
Escopo de fornecimento
Barra de posicionamento