APS-Z80
Analog position sensor
The analog sensor APS-Z80 is used to query the jaw position of SCHUNK grippers. It inductively detects the course of an inclined plane and gives back a continuous output signal.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Capteur de position multiple analogique pour un nombre indéterminé de positions
pour la flexibilité dans toutes les solutions d'automatisation - Système de mesure précis
pour la manipulation fiable des pièces dans des installations compactes - Conception compacte
pour une manipulation ne nécessitant que peu d'encombrement et sans contours de collision - Électroniques intégrées
permet un montage flexible du câble, malgré le contour extérieur compact - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble - Câble ultra flexible en version PUR
pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Versions avec connecteur ou câble
Le détecteur est disponible en différentes versions, avec un connecteur (câble 30 cm, connecteur M8) ou sans connecteur (câble 2 m, fils à câbler). - Kits support
Un kit de montage est nécessaire pour chaque pince du système APS. Un kit de montage approprié est disponible dans la section correspondante du catalogue pour la pince concernée. - Type de protection élevé
IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK. - Blindage d'une rallonge de câble
Des câbles blindés sont recommandés si le signal analogique est acheminé via des rallonges de câble. Le câble doit être blindé sur une extrémité.