CC ER 25 P Ø9/16"
ER precision collet chucks
ID 1403910
CC ER 25 P Ø9/16", ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø9/16"
- Diameter: 9/16"
- Length L1: 34 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
Technical details
| For | ER 25 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø9/16" |
| D1 min. [mm] | 13.2875 |
| D1 max. [mm] | 14.2875 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 26.0 |
| L1 [mm] | 34.0 |
| Weight [kg] | 0.055 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B