arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors

ID 1366679

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à piston annulaire à 3 mors
  • Conception étanche
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 52 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.7 mm
  • Pas de dent: 4.712 mm
  • Course du piston: 17.5 mm
  • Force de serrage max.: 64 kN
  • Force d'actionnement max.: 38 kN
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 18.6 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 64.0
Force d'actionnement max. [kN] 38.0
Course/mors [mm] 6.7
Pas de dent [mm] 4.712
Course du piston (H) [mm] 17.5
Moment d'inertie [kgm²] 0.11
Poids [kg] 18.6

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrin vise de fixation et manuel d'utilisation