KSL flex 315
コンソールプレート
N.º de identificação 1452441
標準手動旋盤チャック用アクセサリー
特長:
特長:
- T スロットテーブル用ベースプレート
- 適合タイプ: ROTA-M flex 2+2 315
- 直径: 315 mm
- 重量: 21 kg
Detalhes técnicos
| O tamanho adequado da placa [mm] | 315.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 21.0 |