WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207627
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With bayonet locking model design ISOG
- Clamping diameter: 5 mm
- Length: 55.5 mm
Technical details
| テクノロジー | ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ |
|---|---|
| シリーズ | WZS GZB-S バヨネット |
| クランプ径 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
バージョン
バヨネットロック付モデル設計 ISOG
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。