AS-SLD-M-H500-PL
ID 1696407
Compensation de charge pneumatique
- Course max.: 500 mm
- Force de compensation (à 4 bar): 160 N
- Force de compensation (à 6 bar): 240 N
Drawings
Compensation de charge pneumatique
Compensation de charge pneumatique
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
En option, l'axe linéaire peut être livré avec une compensation de charge pneumatique montée parallèlement au moteur. Le vérin pneumatique compense partiellement la gravité pendant les déplacements verticaux du moteur linéaire. Cela peut conduire à une dynamique plus importante dans certaines applications.
La compensation de charge pneumatique ne peut pas être associée au frein électrique de la tige de piston ni à la compensation de charge magnétique.
En cas d'utilisation d'une compensation de la charge pneumatique, un kit de fixation et un vérin pneumatique ISO 6432 D25 (en fonction de la course) sont nécessaires par unité linéaire – veuillez nous contacter.
En cas d'utilisation d'une compensation de la charge pneumatique, un kit de fixation et un vérin pneumatique ISO 6432 D25 (en fonction de la course) sont nécessaires par unité linéaire – veuillez nous contacter.