Grundbacken
Grundbacken
Bei SCHUNK finden Sie das größte Grundbackenprogramm für alle Futtertypen. Neben der Backenaufnahme Kreuzversatz bietet SCHUNK auch gehärtete, präzisionsgeschliffene Grundbacken für den Einsatz von spitzverzahnten Aufsatzbacken an. Sollte auf Ihrem Backen-Schnellwechselfutter mit den Krallenbacken eine lückenlose Spannung nicht möglich sein, so können zum Beispiel Spannlücken durch Grundbacken mit ½-Zahnversatz überbrückt werden.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, inklusive Zylinderschrauben. Mit Ausnahme der Grundbacken EWB-TG, welche ohne Zylinderschrauben geliefert werden.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, inklusive Zylinderschrauben. Mit Ausnahme der Grundbacken EWB-TG, welche ohne Zylinderschrauben geliefert werden.
Denominación
Vorteile – Ihr Nutzen
- Hervorragende Pass- und Wechselgenauigkeit
Der geschliffene Kreuzversatz und die geschliffene Auflagefläche gewährleisten eine hohe Maßgenauigkeit und eine schnelle, einfache Handhabung - 30-40 % weniger Verschleiß
Eine geschliffene Verzahnung sichert hohe Präzision und Oberflächengüte der Grundbacken sowie eine erhöhte Nutzungsdauer - Niedrige Rüstzeiten
Das Einwechseln einer Spanneinheit, bestehend aus Grund- und Aufsatzbacke, in das Spannfutter reduziert die Rüstzeiten