arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75 Illustration similar

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75

Polygonal toolholders

ID 205162

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-S
  • Toolholder interface: HSK-E 50
  • Clamping diameter: 8 mm
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 12 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-S
Interfaz del portaherramientas HSK-E 50
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D4 [mm] 40.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 37.2
L6 [mm] 49.0
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 12.0
Peso [kg] 0.5
Longitud estándar

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Con rosca para tubo de refrigerante

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud