arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBM-ST 211 Illustration similaire

SBM-ST 211

Barres de mors en acier

ID 112181

SBM-ST 211, Barres de mors en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Serrated bars made of steel
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 80.0
Length L [mm] 420.0
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 12.7