GVA 100-35-15.5
棱形爪
ID 1373342
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 棱形爪
- 接口 1: W-100-1
- 尺寸: 100 x 35 x 15,5 mm
- 重量: 0.3 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 15.5 |
| Altezza [mm] | 35.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.3 |