SGAB-B 125-B
Standard chuck jaws
ID 1522412
SGAB-B 125-B, Standard chuck jaws
Product features:Tools:
Product features:Tools:
Détails techniques
| Grupo de produtos | Castanhas de placa padrão |
|---|---|
| Interface | RÖHM, ATORN |
| Tipo de castanha de placa | móvel |
| Largura B [mm] | 125.0 |
| Altura H1 [mm] | 39.5 |
| Altura H2 [mm] | 22.5 |
| Comprimento L [mm] | 70.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 35.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 80.0 |
| m/conjunto [kg] | 1.85 |