arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-FG4-K Illustration similar

SWO-FG4-K

Fluid feed-through module

ID 9937333

Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
Fluid feed-through module SWO-F, Size: FG4, Quick-change master, Master side

  • No. of fluid feed-throughs: 4
Suitable on Quick-change master
Screw connection diagram J
Transmission type liquids
Weight [kg] 0.72
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
No. of fluid feed-throughs 4.0
Connection G3/8"
Type of medium Air, water
Volume flow KV [m³/h] 1.2
Max. operating pressure [bar] 6.9
Outlet connection radial

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.