arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRG 80-30-AS Illustration similar

PRG 80-30-AS

Radial gripper

ID 303666

Radial gripper PRG, Size: 80, pneumatic, with gripping force maintenance: AS

  • Opening angle: 30 °
  • Closing moment: 70 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 2187.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 30.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 3.0
Schließmoment [Nm] 70.0
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 15.0
Eigenmasse [kg] 2.26
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.5
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 128.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.17
Öffnungszeit [s] 0.25
Schließzeit nur mit Feder [s] 0.18
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 160.0
Max. zul. Massenträgheit pro Backe [kgcm²] 66.44
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Länge X [mm] 80.0
Breite Y [mm] 50.0
Höhe Z [mm] 166.0
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 940.0
*Die Angabe max. zulässiges Massenträgheitsmoment pro Backe kann ohne externe kundenspezifische Drosselung betrieben werden. Höhere Massenträgheiten sind durch eine zusätzliche Drosselung möglich.
Die Kurve gilt für die 90°-Versionen. Für andere Versionen muss die Kurve entsprechend deren Öffnungs- und Schließzeiten parallel versetzt werden.

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
连杆机构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现