KOM SK40 Ø22x160
Ident.-Nr. 23000923
- Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 22 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
---|---|
Baureihe | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Gewicht [kg] | 2.2 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich