arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VAT3-DW 400

VAT3-DW 400

Colonnnes de bridage VERO-S

Ident.-Nr. 1334327

Begrenzt verfügbar
Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage double équerre avec système à référence à point zéro VERO-S pour centres horizontaux.
  • Par côté (2) 6x NSE-T3 138-V1 dans division de 200 mm
  • Actionnement des modules par rangée grâce à un couplage rapide
  • Fonction turbo centrale grâce à un couplage rapide
Caractéristiques techniques tour de serrage :
  • Plaque de base: 400 x 400 mm
  • Dimensions tour: 380 x 182 x 713 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 206 kg
Caractéristiques techniques moyen de serrage :
  • Moyens de serrage: NSE-T3 138-V1
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Effort de plaquage: 7 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 24 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression d'actionnement: 6 bar
Taille de palette 400 x 400 mm
Poids [kg] 206.0

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport, notice d'utilisation ; sans tirettes, sans douille de blocage